Danfoss logo
High performance coil

Bobine d'électrovanne, BY240CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Emballage multiple

018F7658

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Accessory (EF013236)TRUE
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1UL 429
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz16.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz14.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]32.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]28.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBY240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUAcURus
Homologué ULYes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOBINE BY240CS 240V 60HZ 14W NUE UL
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F7658
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]208 V
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]208 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-10 % RH
Type de produitBY240CS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.276 Kilogram
Poids Net0.268 Kilogram
Volume0.264 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428041256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm