Danfoss logo
High performance coil

Bobine d'électrovanne, BB024DS, Cosse DIN, null: 24, Emballage multiple

018F7397

Bobine d'électrovanne, Type de produit: BB024DS, null: 24, Indice de protection: IP00, Raccordement bobine: Cosse DIN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1UL 429
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] CC16.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBB024DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE BB024DS 24V CC 18W NUE
Nom de l'approbation ULMH29671
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F7397
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Type de produitBB024DS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.288 Kilogram
Poids Net0.268 Kilogram
Volume0.266 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428044547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm