Danfoss logo
KPS79_060L412266

Thermostat, KPS79

060L412266

Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BlindageOui
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel (PE) [K]4.5 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Equip.Tube cap. armé
Fonction du contactSPDT or
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur de poche du capteur min. [in]3 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]75 mm
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Longueur tube capillaire [in]78 3/4 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPS 79 TH 50/100°C CAP 2M AR SAUER
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE73170
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Caractéristique
Valeur
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température [°C] [Max.]100 °C
Plage de température [°C] [Min.]50 °C
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]122 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord pour poche/tuyauM 18 x 1.5
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Réglages d'usine (PE) [°C]80.0 °C
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Signal d'alarmeEn hausse
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Température max. du capteur [°C]200 °C
Température max. du capteur [°F]392.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielFixé (valeur max.)
Type de produitKPS79
Type de réglage d'usineDédié
Type de sondeBulbe à distance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.206 Kilogram
Poids Net1.091 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423148974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm