Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostat, MBC 5100

061B110366

Plage de pression de régulation: 10 - 100, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 150

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar]12.00 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar]4.00 bar
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionmembranne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSK
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 5100 4241-2DB04 10/100B Embase
Nº de dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Plage de régulation [bar] Pe [max.]100.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]10.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]10.00 MPa
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]300.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]150.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2175 psig
Pression de test max. [bar] Pe150.0 bar
Pression de test max. [psig]2176.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionAvec bride
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés4241-2DB04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesM20
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Type de produitMBC 5100
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.335 Kilogram
Poids Net0.285 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423244492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm