Pressostat, MBC 5100
061B104166
Plage de pression de régulation: 5 - 25, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 150
061B104166
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Métal |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [bar] | 2.50 bar |
| Différentiel à la plage de réglage min. [bar] | 1.00 bar |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | membranne |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSK |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MBC 5100-3331-1DB04 5-25 BAR |
| Nº de dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 25.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 5.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de régulation [MPa] Pe [max.] | 2.50 MPa |
| Plage de régulation [MPa] Pe [min.] | 0.50 MPa |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | 14 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 300.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 150.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2175 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 150.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 2176.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Avec bride |
| Racc. Élect. | Connecteur DIN |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Spécifications clés | 3331-1DB04 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| Taux de contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Type de produit | MBC 5100 |
| Type de raccord de pression | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.329 Kilogram |
| Poids Net | 0.258 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |