Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M/32

Pressostat, MBC 5100

061B013066

Plage de pression de régulation: -0.2 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar]0.45 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar]0.30 bar
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Nº de dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Plage de régulation [bar] Pe [max.]4.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]0.40 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]30.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]15.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]220 psig
Pression de test max. [bar] Pe15.0 bar
Pression de test max. [psig]218.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionAvec bride
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
RéarmementAuto
Réglages d'usine [MPa]0.170 MPa
Signal d'alarmeà la baisse
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés1211-1DB04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 11
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Type de produitMBC 5100
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.3 Kilogram
Poids Net0.25 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423197651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm