Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostat, CS

031E027166

Plage de pression de régulation: 4 - 12, Fonction du contact: TPST, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP43, Pression d’utilisation max. [bar]: 12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Application noteWater pumps, Air compressors
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP43
Depth (EF000049)138
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar] [max.]4.00 bar
Différentiel à la plage de réglage max. [bar] [min.]2.00 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar] [max.]1.50 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar] [min.]1.00 bar
Dim. du raccord de pression1/2
Element de détection de pressionmembranne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)30 Qté
Equip.Relief valve 6 mm
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contactTPST
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Height (EF000040)69
HomologationCEEACLVDRoHSTYSKUA
Indice de protectionIP43
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Max. operating pressure (EF020449)12.0
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPCS Pressure Switch
Plage de régulation [bar] Pe [max.]12.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]4.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]174.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]58.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]12.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]174 psig
Pression de test max. [bar] Pe20.0 bar
Pression de test max. [psig]290.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 16
Taux de contactAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Thread size (EF022694)1/2 inch
Type de produitCS
Type de raccord de pressionG
Width (EF000008)128

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.528 Kilogram
Poids Net0.436 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423218868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm