Danfoss logo
MBS 1600 / MBS 1650-product-category

MBS 1600 / MBS 1650

Le programme transmetteur de pression constructeur compact est conçu pour être utilisé dans des applications hydrauliques difficiles. Le programme comprend deux séries :

  • MBS 1600 - sans amortisseur d'impulsions intégré
  • MBS 1650 - avec amortisseur d'impulsions intégré

L'amortisseur d'impulsions intégré offre un degré élevé de protection contre les cavitations et les coups de bélier, et sa conception bien pensée garantit une excellente stabilité aux vibrations et une robustesse exceptionnelle. Une bonne protection contre les EMI permet au transmetteur de pression de répondre à la plupart des normes industrielles.

Features and benefits

  • Conçu pour une utilisation dans des applications constructeur difficiles
  • Pour des températures ambiantes et moyennes jusqu' à 125 °C
  • Tous les signaux de sortie standard
  • Pièces en contact avec le liquide fabriquées enacier inoxydable
  • Immunité au bruit électrique de VFD, aux transitoires à couplage direct, au champ magnétique à impulsions
  • Protection contre les erreurs de câblage
  • Protection contre les courts-circuits
  • Une large gamme de raccordements électriques et de pression
  • Protection EMC jusqu' à 100 V/m
  • MTTFd > 100 ans