Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Accessoires, capteurs, Câble

073G0154

Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Câble100.00 in
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Fils [pcs]6 Qté
Groupe de produitsAccessoires, capteurs
Longueur du câble [m]2.500 m
Material DescriptionAccessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M
Nom du produitCâble
Caractéristique
Valeur
Pièces incluesCable with plug 2,50 m
Plage de température du câble [°C] [Max.]80 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.]-40 °C
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Mini Mate-N-Lok
Taille des raccords électriques6 pin
Type de câbleMulti conductor
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsDST G

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut211 Gram
Poids Net179 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255225560