Transmetteur de pression, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: Bride, Spécifications clés: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Noir |
| Câble | 21.65 in |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires | SCREEN: CONNECTED TO ENCLOSURE |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | transmetteur blindé |
| commun | Bleu |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | Port Ø2.5 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 0.550 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 87.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 36.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 522 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | Adaptateur de bloc avec bride |
| Racc. Élect. | Câble |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | MBS 3350 |
| Type de raccord de pression | Bride |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.4 Kilogram |
| Poids Net | 0.349 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |