Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

Transmetteur de pression, AKS 32R, 0 bar - 44.8 bar, 0 psi - 650 psi

060G6493

Racc. Élect.: AMP Econoseal, J-series, Type de raccord de pression: NPTF, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32R-J736-G1AF08-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CommentairesNOMAL LABEL 060A3328
Commentaires sur les connecteurs électriquesIntégré
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionAKS 32R 0-650 psi 1/4 NPTF
MembraneNo
Niveau de clipage bas4.00
Niveau de clipage haut98.00
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]44.80 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]650.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [psi]650 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.AMP Econoseal, J-series
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Ratiométrique [V] [max.]4.500 V
Ratiométrique [V] [min.]0.500 V
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésAKS 32R-J736-G1AF08-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 32R
Type de raccord de pressionNPTF
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.132 Kilogram
Poids Net0.119 Kilogram
Volume0.255 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428941501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm