Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W AT, Bas, 60 kW, Type 4

183B3507

EvoFlat 4.0 W4 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 W4 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
DG Indicator ProfileContains Gas
Emetteur chauffageDHW only
Groupe de produitsModules d’appartement
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W4 AT StS
Matériau capotMousse EPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur ECSTPC-M
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Puissance ECS [kW] [Max]60 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat 4.0 W AT
Type de taille de stationType 4
Type régulation ECSDébit/thermostatique
Water hammer arresterOptional

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.6 Kilogram
Poids Net11.4 Kilogram
Volume55.688 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424600228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm