Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M - WHA, Bas, 50 kW, Type 2

183B2013

EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Circulation pumpOui
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester
DG Indicator ProfileContains Gas
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 WHA
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlVanne de zone
Moteur du ventilateurFacultatif
Nom régulateur de chauffageFTC
Nom régulateur ECSTPC-M
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]18 kW
Puissance ECS [kW] [Max]50 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Régulateur de pression différentielleIntégré
Safety valveOui
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat 4.0 M - WHA
Type de taille de stationType 2
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique
Water hammer arresterYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.6 Kilogram
Poids Net11.4 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424645090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm