EvoFlat FSS, Bas, 60 kW, brasure cuivre, Type 3
145B0907
EvoFlat FSS 3 TPC-M (sans capot isolant/ avec bouclage ECS)
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145B0907
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | EvoFlat FSS 3 TPC-M (sans capot isolant/ avec bouclage ECS) |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Emetteur chauffage | Radiateur |
| Groupe de produits | Modules d’alimentation |
| Hauteur avec capot [mm] | 590 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 160 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 590 mm |
| Largeur avec capot [mm] | 545 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 545 mm |
| Material Description | EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ |
| Matériau capot | Boîtier d’encastrement laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | brasure cuivre |
| Matériau isolant | EPP |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur de chauffage | TPC-M |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Nombre de ménages [Max.] | 2 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 153 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 110 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 60 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 40 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | EvoFlat FSS |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 60 |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15.7 Kilogram |
| Poids Net | 14.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285968 |