Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Bas, 53 kW, brasure cuivre, Type 2

145B0903

EvoFlat FSS 2, avec bipasse, avec compteur d'eau froide sanitaire, sans capot isolant EPP, avec bouclage ECS,avec soupape de sécurité

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Circulation ECSInclus
DescriptionEvoFlat FSS 2, avec bipasse, avec compteur d'eau froide sanitaire, sans capot isolant EPP, avec bouclage ECS,avec soupape de sécurité
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’alimentation
Hauteur avec capot [mm]590 mm
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Hauteur sans capot [mm]590 mm
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marque de pompe de recirculation ECSWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS 2 TPC-M (o/front) w/Circ
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurbrasure cuivre
Matériau isolantEPP
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageTPC-M
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]153 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]110 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]53 kW
Puissance ECS [kW] [Min]45 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
RemarksInsulated Flatstations
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de pompe de recirculation ECSYONOS PARA Z15/7 RK
Type de produitEvoFlat FSS
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.4 Kilogram
Poids Net13.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424285975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm