Danfoss logo
145B0104_145B0067

Filtres pour unités d’air Danfoss

145B0067

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Circulation ECSSans
DescriptionEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]590 mm
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Hauteur sans capot [mm]590 mm
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurAcier inoxydable
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Matériau isolantSans
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTPC-M
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]153 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]110 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
RemarksInsulated Flatstations
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitFiltres pour unités d’air Danfoss
Type de taille de stationType 3
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type régulation CHAUDPression différentielle + vanne de zone
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.03 Kilogram
Poids Net10.83 Kilogram
Volume84.525 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428524520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm