Danfoss logo
3D IGS left DSH565X (DSH184+DSH381)

Compresseur scroll, DSH294A9AAA

120H1233

Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-400/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-400/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]13.50 kg
Charge en huile [L]6.10 L
Code de configurationSimple
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
CouleurBleu
Couple de fixation [Nm]21.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
DescriptionDSH294-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]318 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]342 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyDSH
FluidesR410A
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]648 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]331 mm
Hauteur totale [mm]683.0 mm
Huile expédiéeCharge d'huile initiale
Instructions expédiéesNotice d'installation
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Module expédiéModule de protection monté dans le boîtier électrique
Montage du voyantA visser
N° de schéma8556089c
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nº de dossier SCIP93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Nom du produitScroll compressor DSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Caractéristique
Valeur
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurModule de protection, 24 AC
Protection rotation inverseModule électronique
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage6
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.36 Ohm
RLA51.4 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Test BP [bar] [Max]34.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max]37 bar
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Type de produitDSH294
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]418 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]380 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]269.00 cm³
Volume côté BP28.5 L
Volume côté HP2.5 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut117.83 Kilogram
Poids Net111 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm