Danfoss logo
PALKS2RH0640RD4CRLAAAZZBZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0640RD4CRLAAAZZBZZDWXXX

095C0107

Code du modèle: PALKS2RH0640RD4CRLAAAZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0640RD4C RLAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 640 m³/h
Motor Size: 175 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross weight KG1143
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Description
Material DescriptionKS2RH0640RD4CRLAAAZZBZZDWXXX
Net weight KG1047
Présence de batteriesNo
Product linePalladio
Type de produitPAL

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1143 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net1047 Kilogram