Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Kit de service, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Consommation de courant [mA]45 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Bouton-poussoir inclus
Groupe de produitsSensors spare parts
Material DescriptionStrobe and Horn
Nom du produitKit de service
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Max.]55 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Type de produitDGS
Version du capteur de détection de gazStrobe & Horn

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut310 Gram
Poids Net275 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484