Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Régulateur programm., 15relais, MCX15B

080G0042

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 8
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]12.0 W
Désignation du modèleMCX15B4500740
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]10 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]18 Qté
FonctionRégulateur programmable
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCEGOST RUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0181
Caractéristique
Valeur
Kit de raccord inclusOui
Marquage CEYes
Material DescriptionMCX15B REGULATEUR 24V RS485 S
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur programm., 15relais
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique080G0132
SirèneOui
Sorties analogiques (AO) [pc]6 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]15 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de communicationCANBUSMODBUSRS485
Type de produitMCX15B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.97 Kilogram
Poids Net0.795 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756