Actuator, ICAD 1200A
027H9122
Type de produit: ICAD 1200A, Utilisé pour produits: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ICAD
027H9122
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Courant d'alimentation [A] | 2.0 A |
| Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| Description du produit | Actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Digital output |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | CECRNEACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Indice de protection Nema (~) | 6 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ICAD 1200A SANS CABLE |
| Nº de dossier SCIP | aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Actuator |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICAD |
| Nom du programme pièces | ICM |
| Output configuration | NPN Transistor |
| Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] | 200 Ohm |
| Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] | 10000 Ohm |
| Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] | 250 Ohm |
| Sortie numérique - charge résistive [Ohm] | 50 Ohm |
| Sortie numérique - charge résistive max. [mA] | 50 mA |
| Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] | 24 V |
| Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] | 5 V |
| Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] | 10 V |
| Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] | 10 % RH |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] | -15 % RH |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de produit | ICAD 1200A |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | ICM 40ICM 50ICM 65ICM100ICM125ICM150 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.272 Kilogram |
| Poids Net | 1.889 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |