Filtre déshydrateur, enveloppe, DCRE
023U7610
Matériau du raccord: Cuivre
023U7610
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires DCR |
| Capacité liquide [kW] | R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6 |
| Capacité liquide [TR] | R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8 |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couvercle | Bouchon |
| Description du produit | Filtre déshydrateur de réfrigérant |
| Désignation du modèle | DCRE 04811s |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R32R452BR454B |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Filtres déshydrateurs |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette |
| Maintenable | Pièces de rechange DCR |
| Marque | ELIMINATOR |
| Material Description | DCRE Filter 04811s Assy |
| Matériau du corps | Acier |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nom de l'approbation UL | SA6398 |
| Nom du produit | Filtre déshydrateur, enveloppe |
| Nom du programme pièces | DCRE |
| Nombre de cartouches | 1 |
| Pièces inclues | 1couvercle2 joints en feutre8 boulons |
| Plage de température [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 160 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 50.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Support | No |
| Taille de la cartouche | 48 cu.in. |
| Taille du raccord à braser [in] | 1 3/8 in |
| Type de produit | DCRE |
| Type de raccord | À braser, ODF |
| Volume de l'enveloppe [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volume de l'enveloppe [l] | 0.88 L |
| Volume net [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volume net [l] | 0.880 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.272 Kilogram |
| Poids Net | 6.399 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |