Danfoss logo
DCR Filter drier (steel)

Filtre déshydrateur, enveloppe, DCR

023U7251

Matériau du raccord: Cuivre, Taille du raccord à braser [mm]: 22

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires DCR
Accessory (EF013236)TRUE
Capacité liquide [kW]R1234ze: 112.7R134a: 127.0R404A: 89.3R407C: 130.1R410A: 132.1R452A: 90.4R507: 86.6
Capacité liquide [TR]R1234ze: 32.1R134a: 36.1R404A: 25.4R407C: 37.0R410A: 37.6R452A: 25.7R507: 24.6
CatégorieI
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
CouvercleBouchon
Depth (EF000049)195
Description du produitFiltre déshydrateur de réfrigérant
Désignation du modèleDCR 0487s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513AR515A
Groupe de fluide2
Groupe de produitsFiltres déshydrateurs
Height (EF000040)195
HomologationCECSAUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
MaintenablePièces de rechange DCR
Marquage CEYes
MarqueELIMINATOR
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDCR 487S 1 CART 7/8"BR
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordCuivre
Nom de l'approbation ULSA6398
Nom du produitFiltre déshydrateur, enveloppe
Nom du programme piècesDCR
Nombre de cartouches1
Pièces inclues1couvercle2 joints en feutre8 boulons
Plage de température [°F] [max.]160 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
SupportNo
Taille de la cartouche48 cu.in.
Taille du raccord à braser [in]7/8 in
Taille du raccord à braser [mm]22.00 mm
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de produitDCR
Type de raccordÀ braser, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Filter drier
Volume de l'enveloppe [foz US]65.76 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l]1.94 L
Volume net [foz US]50.44 Fluid Ounce US
Volume net [l]1.492 L
Width (EF000008)195

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.932 Kilogram
Poids Net4.461 Kilogram
Volume11.408 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428249607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm