Danfoss logo
013G2132 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 3/4" straight

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RLV-KS, ¾", Droit

013G2132

JEU RLV-KS/RA2000
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionDroit
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionJEU RLV-KS/RA2000
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanne¾"
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x3/4" str. and RTR 7090
Nº de dossier SCIPa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Nom du produit dans le dossier SCIPRLV-KS Set w. RTR Sensor
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]5 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitArtificiel GAS + RLV-KS
Type de raccord unionSans raccord union
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vannepas de vanne
Type RLVRLV-KS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.504 Kilogram
Poids Net0.504 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm