Shut-off ball valve, GBC 12L
009L8622
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
009L8622
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accès à la source de flamme EN13463-3 | Yes |
| Accessoires produit | BM/GBC valve accessories |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.27.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(b)6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Cv [gal/min] | 15.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Multi pack |
| Emballage (nombre par format) | 30 pc |
| Entrée [in] | 1/2 in |
| Equip. | Cap w. wire seal |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Flux | Bi-flow |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
| Homologation | C UL US LISTEDUA |
| Indicateur de direction du débit | Laser engraved 2-way arrow |
| Maintenable | BM/GBC valve spare parts |
| Material Description | GBC 12L Ball Valve 50bar M/30 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Stainless steel |
| Matériau du raccord | Cu-plated SS |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 150 °C |
| Nº de dossier SCIP | 54b05fdb-3251-416e-9174-03d9f40126da |
| Nom du produit | Shut-off ball valve |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GBC L without AP |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 50.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 725 psig |
| Prise de pression | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type de passage | Straightway |
| Type de produit | GBC 12L |
| Type de Sortie | Solder, ODF |
| Type raccordement Entrée | Solder, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 13.170 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.16 Kilogram |
| Poids Net | 0.117 Kilogram |
| Volume | 0.721 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |