Danfoss logo
GBC 35s CO2 45Bar Ball Valve With AP M/5

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 35s

009L7567

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35, Dimensions de sortie [mm]: 35, Entrée [in]: 1 3/8 po, Taille Sortie [in]: 1 3/8 po

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitAccessoires pour vannes BM/GBC
Angle of the valve (EF020157)0
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]107.230 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]35.00 mm
Dimensions de sortie [mm]35.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)5 Qté
Entrée [in]1 3/8 po
Equip.Cap w. wire seal
Fire-safe (EF022262)FALSE
FluidesR744
Fluides frigorigènes homologués ULR744
FluxMono-directionnel
FM quality mark (EF021905)FALSE
Grease-free (EF023842)FALSE
Groupe de fluide2
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationHomologué C UL US
Homologué ULYes
Housing material (EF001596)Brass
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
MaintenablePièces de rechange pour vannes BM/GBC
Marquage CEYes
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material DescriptionGBC 35s Ball Valve M/5 a.p.
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordCuivre
Medically clean (EF022628)FALSE
Model (EF000010)Straight
Nº de dossier SCIP019a06ad-0408-4a37-911f-0bf0c5f7001a
Nom du produitVanne d'arrêt à boisseau sphérique
Nom du produit dans le dossier SCIPCO2 GBC 45 bar V2 with AP
Pièces incluesVanne Schrader
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]650 psig
Prise de pressionOui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in]1 3/8 po
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
Type de passageDroit
Type de produitGBC 35s
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
UL quality mark (EF021907)FALSE
ULC quality mark (EF021908)FALSE
Valeur du kv [m³/h]92.960 m³/h
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.6 Kilogram
Poids Net1.4 Kilogram
Volume2.578 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428515115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm