Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 42s
009L7028
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1 5/8 po, Taille Sortie [in]: 1 5/8 po
009L7028
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accès à la source de flamme EN13463-3 | Oui |
| Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
| Angle of the valve (EF020157) | 0 |
| Catégorie | I |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Cv [gal/min] | 155.780 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
| Entrée [in] | 1 5/8 po |
| Equip. | Cap w. wire seal |
| Fire-safe (EF022262) | FALSE |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516AR600R600a |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Flux | Bidirectionnel |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Grease-free (EF023842) | FALSE |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | Homologué C UL USCEEACUA |
| Homologué UL | Yes |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
| KIWA certified (EFNL0001) | FALSE |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
| Marquage CE | Yes |
| Material ball seal (EF025195) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Material Description | GBC 42S 1"5/8 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Cuivre |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| Medically clean (EF022628) | FALSE |
| Model (EF000010) | Straight |
| Nº de dossier SCIP | cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc |
| Nom du produit | Vanne d'arrêt à boisseau sphérique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP |
| Option de montage panneau | M6 × 1.0 (2 PC) |
| Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 650 psig |
| Prise de pression | non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 1 5/8 po |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002) | FALSE |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | GBC 42s |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| Valeur du kv [m³/h] | 134.760 m³/h |
| VdS quality mark (EFDE0010) | FALSE |
| With coupling connection 1 (EF021872) | TRUE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | TRUE |
| With drain possibility (connection) (EF022470) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With filter (EF006013) | FALSE |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| With non-return valve (EF024841) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.67 Kilogram |
| Poids Net | 2.281 Kilogram |
| Volume | 4.312 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428515733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |