009L6154
009L6154
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Cannelure |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ANSI BW |
| Désignation du modèle | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 102 mm |
| Dimension Staybolt | M16 x 90 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Forme de bride | Carré |
| Groupe de produits | Check valve accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | cURus reconnu |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB ANSI BW |
| Nº de dossier SCIP | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Nom du produit | Flange set |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OFB |
| Pièces inclues | 1bride |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Accessoires |
| Type de raccord | Soudure |
| Utilisé pour produits | OFB 80 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.996 Kilogram |
| Poids Net | 4.732 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |