Danfoss logo
MQT 10Nm

MQT 010 N

009L2188

null: 10, Plage de température ambiante [°C]: -40 - 45, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle of rotation1/4 turn
Câble31.50 in
Conditions d'humidité relativeSans condensation
Consommation électrique [W]10.6 W
Courant max. de fonctionnement [A]0.05 A
Désignation du modèleElectric Actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Groupe de produitsBM/GBC valve spare parts
HomologationCE
Humidité relative [% HR] [max.]95 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]5 % RH
Indice de protectionIP67
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Longueur du câble [m]0.800 m
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionMoteur GBC-M MQT010N - 230 V CA
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Nom du produitActuator
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Plage de température ambiante [°C] [Max.]45 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]113 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
Réaction de positionPHYSICAL INDICATION
Section du conducteur [mm²]7 x 0.3 mm2
Supply voltage [V] DC [max]265.00 V
Supply voltage [V] DC [min]95.00 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]265 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]95 V
Type de produitMQT 010 N
Utilisé pour produitsGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Wiring Diagram009A0021

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.664 Kilogram
Poids Net0.538 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124078