Filtres pour unités d’air Danfoss
004U8600
Akva Lux II TDP-F type 1 avec sortie EFS
004U8600
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Lux II TDP-F type 1 avec sortie EFS |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 215 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 575 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 460 mm |
| Material Description | Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110 |
| Matériau capot | Acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Sans |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur de chauffage | AVPL |
| Nom régulateur ECS | PTC2 |
| Nombre de ménages [Max.] | 2 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 150 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 45 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 37 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Remarks | Direct heating w. diff. Pres. Reg. And DHW |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Filtres pour unités d’air Danfoss |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type régulation CHAUD | Régulateur deltaP |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 22 Kilogram |
| Poids Net | 20 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 93.177 Liter |
| EAN/UPC | 5702424652784 |