Danfoss logo
DSU-Pro

Sous-stations, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 45 kW

200B2018

District heating substation, 45 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDistrict heating substation, 45 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSous-stations
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDSU Pro 45 H S1.5 ECL310
Orientation connexion primaireTop and bottom
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line32
Puissance [kW]45.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Type de produitDSU Pro
Type régulation CHAUDECL 310
Version sous-stationBiomass, HT_EM_AT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net1 Kilogram