Sous-stations, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 45 kW
200B2009
District heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | District heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSU Pro 45 L I110 ECL310 |
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Haut et bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Puissance [kW] | 45.0 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Type de produit | DSU Pro |
| Type régulation CHAUD | ECL 310 |
| Version sous-station | Biomass, HT_EM_AT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 1 Kilogram |