Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Sous-stations, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.2, 70 kW

146B5721

Stuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PED§ 4.3
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeMAGNA1 25-100
ConceptionMontage mural
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]2.0 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]1.03 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]2.40 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.49 bar
DescriptionStuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN32
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]1399 mm
Hauteur de l’emballage [mm]620 mm
Hauteur sans capot [mm]1399 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]900 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]900 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB070-F1WSS_
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Caractéristique
Valeur
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol1
Orientation connexion primaireTop & Bottom
Orientation de connexionLeft
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]20 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]482 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]482 mm
Puissance [kW]70.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVQM
Taille connexion CHAUDRp1 1/2"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]130 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitDSA 1 MINI
Type de sonde compteur de chaleurdirect
Type ECH. chauffageXB12M-1-36
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationStuttgart, 12.2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut90 Kilogram
Poids Net70 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume672.939 Liter
EAN/UPC5715162740019