Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Type 1

144B3931

Type de produit: Termix VX, Type 1, 16 bar, 120 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VX-1 Répartition, incl. pompe UPM3 et ECL110*
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]750 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]505 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPc5251250-0c5b-4937-9b72-389cc9066f42
Nom du produit dans le dossier SCIPVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 120
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix VX
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageT24-1 16 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut30 Kilogram
Poids Net29 Kilogram
Volume159.84 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560897993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm