Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Nom régulateur de chauffage: AVTB, Nom régulateur ECS: AVTQ

144H2880

Type de produit: Termix VVX-Q, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]750 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]500 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPde71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61
Nom du produit dans le dossier SCIPVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Nom régulateur de chauffageAVTB
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSAVTQ
Option capotFacultatif
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-Q
Type de taille de stationType 3-5
Type ECH. chauffageT24-1 50 G3/4"*20 H
Type ECH. ECST24-1 40 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDThermostatique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net60 Kilogram
Volume0.161 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561690272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm