Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310
144H3381
Type de produit: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H3381
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | District heating station for indirect heating with charging system. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø28 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 890 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 1460 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 8267749b-ce7b-4a4a-81d4-9b548ee12015 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nom régulateur ECS | ECL 310 |
| Option capot | Sans |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Bottom + option for top conn |
| Orientation de connexion | Bas + option pour conn. sup. |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 400 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | G1" |
| Taille connexion circulation | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Taille tuyau ECS | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Type de taille de station | Type 1-1 |
| Type ECH. chauffage | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Type ECH. ECS | T137H-1 10 G1"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 95 Kilogram |
| Poids Net | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562168008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |