Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Type 3, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310

144H3935

Type de produit: Termix Compact 28 MS VVX, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSInclus
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompact 28 MS VVX-3-FBH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ28
EPD disponibleYes
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]1063 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-FBH
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP342447bc-eea6-44eb-a1d6-3fd38fd3c82f
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 MS VVX-3-FBH
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Caractéristique
Valeur
Option capotNon
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix Compact 28 MS VVX
Type de taille de stationType 3
Type ECH. chauffageXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Type ECH. ECST137H-1 60 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut56 Kilogram
Poids Net55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628304885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm