Termix Compact 28 MS VVX, Type 1-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310
144H3915
Type de produit: Termix Compact 28 MS VVX, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3915
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Inclus |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Compact 28 MS VVX-1-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø28 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 1063 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 905 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-1-1 |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | dc4aa4c9-25fc-4b58-95b5-2b1bac15236b |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Compact 28 MS VVX-1-1 |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nom régulateur ECS | ECL 310 |
| Option capot | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 400 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | 1" |
| Taille connexion circulation | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Taille tuyau ECS | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage femelle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | Termix Compact 28 MS VVX |
| Type de taille de station | Type 1-1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H+-1 60 G3/4"*20 H |
| Type ECH. ECS | T137H-1 20 G1"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 56 Kilogram |
| Poids Net | 55 Kilogram |
| Volume | 384.806 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304663 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |