Danfoss logo
Termix BVX FI RO-product-category

Termix BVX FI RO

Sous-station indirecte pour maisons ou appartements unifamiliaux.

Features and benefits

  • Sous-station indirecte pour maisons ou appartements unifamiliaux
  • Régulation ECS
  • Chauffage indirect avec regulation electronique
  • Ballon de 105 I pour l'ECS
  • Puissance : chauffage 11-30 kW
  • Adaptee en cas de faible puissance calorifique
  • Fonctionnement independant de la pression differentielle et de la temperature de depart
  • Tuyauteries et echangeur a plaques en acier inoxydable
  • Encombrement minimum requis pour l'installation
  • Isolation integrale