Comfort A, Nom régulateur ECS: RAVK
145G3151
Type de produit: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3151
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Informations supplémentaires | Capot |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 120 |
| Nom régulateur ECS | RAVK |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Régulateur de pression différentielle | AVPL |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Température d’alimentation recommandée [°C] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de produit | Comfort A |
| Type de taille de station | 70L/H26 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 26 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
| Volume ballon d’eau chaude [l] | 70 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 125 Kilogram |
| Poids Net | 120 Kilogram |
| Volume | 911.625 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |