Danfoss logo
ThermoDual FLS

Système ECS, TD-FLS, 280 kW

161L1093

ThermoDual-FLS 280KW MIX-ECL INS-C.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeFresh water modules
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermoDual-FLS 280KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX-ECL INS-C.
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurCuivre
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSECL 310
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line32
Puissance [kW]280.0 kW
Type de produitTD-FLS
Type ECH. ECSXB59M-1 36
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut150 Kilogram
Poids Net130 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume728.017 Liter
EAN/UPC5715162708453