Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1890

Stainless steel manifold, 10 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionnement vanneYes
Actionneur230V
Angle [o]Danfoss Ally
Application typeDistribution units
Apprentissage adaptatifYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
ConduitesInstaller app with commissioning tool
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionStainless steel manifold, 10 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Equilibrage automatiqueYes
Groupe de produitsDistribution units
HomologationCE
Homologué ULNo
InterfacesBluetoothZigbee
Marquage CEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 10 CONN, ICON2
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol10
Caractéristique
Valeur
Nombre de raccordements secondaires2
Orientation de connexionTop
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)Yes
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product lineSubsystems
ProgrammationYes
Puissance par sortie [W] [Max.]2 W
PWMYes
RégulationICON2 Master controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Tension d'alimentation [V]230 V Hz 50
Type connexion CHAUDG int. Thread
Type d’accessoireDistribution unit SGCI - CDM
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitDistribution units SGCI - CDM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.6 Kilogram
Poids Net10.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013716