Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310

144H2026

Type de produit: Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]890 mm
Hauteur sans capot [mm]890 mm
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]1460 mm
Largeur sans capot [mm]1460 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 VMTD-FI 1-3
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Caractéristique
Valeur
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix Compact 28 VMTD-FI
Type de taille de stationType 1-3
Type ECH. ECST137L-1 20 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut80 Kilogram
Poids Net79 Kilogram
Volume0.52 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm