Termix VMTD-F-B, Type 2, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: AVTB
144B3874
Type de produit: Termix VMTD-F-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3874
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Sans |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VMTD-F-B-2 avec ECH./isolation de tuyauterie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 640 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc, boîtier d’encastrement laqué blanc |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | d40433ee-bc9c-4aa0-8737-5165720fc694 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R |
| Nom régulateur de chauffage | AVPL |
| Nom régulateur ECS | AVTB |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 242 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 150 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion circulation | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de connexion (2) | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VMTD-F-B |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. ECS | T24-1 24 G3/4" P |
| Type régulation CHAUD | Régulateur deltaP |
| Type régulation ECS | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 18 Kilogram |
| Poids Net | 17 Kilogram |
| Volume | 0.037 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |