Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Pièce de rechange, AB/AC Bobine 9-22, Connecteur

042N0139

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AB/AC Bobine 9-22, Désignation du modèle: Connecteur, Connecteur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacts2 + PE
Courant max. de fonctionnement [A]16.00 A
Désignation du modèleConnecteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [in] [max.]0.28 in
Diamètre câble [in] [min.]0.18 in
Diamètre câble [mm] [min.]4.5 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]7.0 mm
El. conn. formForme industrielle
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsAccessoires pour bobine d'électrovanne
HomologationCE
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionCONNECTEUR RECTANGULAIRE
Matériau de contactCuZn (plaqué Sn)
Matériau du bornierPA
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsPA
Matériau du jointNBR
matériau support de câblePA
Nom du produitConnecteur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Résistance de contact max. [mOhm]4 mOhm
Section du conducteur , max. [mm²]1.5 mm²
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC250.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Tension d’alimentation [V] AC250 V
Type de connecteurGM 209 J
Type de jointPlat
Type de produitPièce de rechange
Type du corpsOpaque
Utilisé pour produitsAB/AC Bobine 9-22

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.026 Kilogram
Poids Net0.026 Kilogram
Volume0.147 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm