Pièce de rechange, EV220B 40-50SS FKM
032U6315
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EV220B 40-50SS FKM, Kit de service
032U6315
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Equalizing orifice |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 1.40 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Pièces de rechange d'électrovannes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ORIF.1,5/FKM EV220B 40-50 INOX |
| Matériau du joint | FKM |
| Nom du produit | Kit de service |
| Pièces inclues | 2 x joints toriquesOrifice d’égalisation |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | EV220B 40-50SS FKM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10 Gram |
| Poids Net | 6 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.005 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133321 |