Danfoss logo
F132U1581_EV220BW_IMG12_15-50_SS_valve_NO_az

Vanne solénoïde, EV220BW, Fonction: NO, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2081

Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurBW
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]9.250 gal/min
Désignation du modèleEV220BW 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.351 psi
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Entrée [in]3/4po
EPD disponibleYes
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/4 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationACSPZHRISESINTEF
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV220BW 20SS G 34E NO000
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordAcier inoxydable
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV220B 15 - 50
Nombre de voies2/2
Caractéristique
Valeur
Note sur pression de service max.Liquides: max. 10bar/145psi
Observations sur la tolérance du fluideFluide agressif
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord d'entrée int./ext.Interne
Raccord interne/externeInterne
Raccordement d'entrée standardISO 228-1
Raccordement de sortie standardISO 228-1
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Sortie int./ext.Interne
Spécifications clésEV220BW 20SS G 34E NO000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille Sortie [in]3/4po
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]40 ms
Type de produitEV220BW
Type de raccordG
Type de SortieG
Type raccordement EntréeG
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.813 Kilogram
Poids Net0.81 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702428527736