Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, NPT, 2, 40 m³/h, EPDM

032U7537

Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: PED; CE; UA, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]46.200 gal/min
Désignation du modèleEV220B 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]142.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.351 psi
Dimension du raccord [in]2
Dimensions de l'orifice [mm]50.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]2 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEPEDUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Marquage CEYes
Material DescriptionValve EV220B 50BD N 2E NC000
Matériau du corpsLaiton DZR
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton DZR
Nº de dossier SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV220B 15 - 50
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressifVapeur max. 4barTempérature: dépendante de la bobine
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]140 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]284 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]12.4 bar
Pression d’utilisation max. [psig]180 psig
Pression de test max. [bar]20.0 bar
Pression de test max. [psig]290.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]9.791 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesTechnical & Soft Water
Spécifications clésEV220B 50BD N 2E NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]5000 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]10000 ms
Type de produitEV220B
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]40.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.185 Kilogram
Poids Net4.746 Kilogram
Volume7.334 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423041589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm