Bobine d'électrovanne, BI230C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
018Z8592
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Indice de protection: IP67
018Z8592
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
| Câble | 196.00 in |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Câblage de raccordement à la terre > 4mm2 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | Câble 3 fils |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 12.5 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 12.5 W |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | BI230C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP67 |
| Indice de protection Nema (~) | 6 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 5.000 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX F |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Pièces inclues | Kit d'étanchéité IP67 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 104 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccordement à la terre | Borne ext.Green/yellow wire |
| Raccordement bobine | Cable |
| Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taux de service | Continu |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 230 V |
| Texte de vente ATEX | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Type de produit | BI230C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.129 Kilogram |
| Poids Net | 1.049 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.962 Liter |
| EAN/UPC | 5702424618513 |