Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Bobine d'électrovanne, AC240C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple

042N0822

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W]7.0 W
Consommation électrique [W] 50Hz7.5 W
Consommation électrique [W] 60Hz5.5 W
Consommation électrique 50Hz [VA]11.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]9.0 VA
CouleurNoir
Désignation du modèleAC240C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOBINE AC240C 7 W 240V 50/60HZ
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV210AEV220AEV310A
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur9 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]240 V
Tension d’alimentation [V] AC240 V
Type de produitAC240C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.058 Kilogram
Poids Net0.049 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423049875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm